??
CAD Model seçimi
K0739.2208020X100
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0739 - Levelling feet steel or stainless steel
Bill of material
K0739.2208020X100
BESTKIPP
Order No.
K0739.2208020X100
W
Angle
°
MATERIAL
Material
Stainless steel
FORM
Form
B
A
distance
54 mm
D
diameter
80 mm
D1
thread
M20
H
height
25 mm
H1
height
138 mm
H2
height
38.0 mm
SW
width across flats
17 mm
SW1
-
L
Length
100 mm
BELASTUNG
Load capacity max. kN
10.0 kN
GEW
Approx. weight
0.5511 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73181900
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245202515
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Öngörünüm
3D
Boyut
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions